CC1350STK の特徴
- Bluetooth と Sub-1GHz 無線搭載の SensorTag は、統合型の PCB トレース・アンテナを搭載したワイヤレス・アプリケーションに最適
- 10 個の低消費電力 MEMS センサを搭載し、モーション、温度、湿度、圧力、光、磁界、音をセンシング
- CCS Cloud と CCS デスクトップで迅速なコード開発を可能にするため、Debug DevPack と互換
- SensorTag アプリケーションによるサポート
CC1350STK に関する概要
CC1350 SensorTag は Bluetooth™ Smart® 無線と Sub-1GHz 無線を搭載し、SensorTag エコシステムを拡張して、長距離のコネクティビティと 32 ビットの ARM® Cortex®-M3 プロセッサをシングル・チップに統合しています。コイン・セル・バッテリで何年にもわたる長期的な動作が可能で、携帯電話/スマートフォンに最適です。
CC1350 デバイスは、長距離の低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けのワイヤレス・マイコンです。CC1310 デバイスは、48MHz のメイン・プロセッサとして動作する 32 ビット ARM® Cortex®-M3 プロセッサを内蔵しています。また、独自の超低消費電力センサ・コントローラなどの広範なペリフェラル機能も内蔵しています。このセンサ・コントローラは、外部センサのインターフェイスとして最適で、さらにシステムの他の機能がスリープ・モードの時に、アナログ・データとデジタル・データを自動的に収集します。
CC1350 SensorTag は、Bluetooth を使用してスマートフォンやタブレットと直接接続できるほか、Sub-1GHz 無線インターフェイスによる 2km レンジの通信機能も備えています。
注:FW revision 1.3.1 を採用している CC1350 SensorTag の最初のバッチ(出荷分)の場合、工場出荷時にプログラムされたファームウェアはワイヤレス・アップデートをサポートしていません。最新のファームウェアを使用して SensorTag をアップグレードするには、dev.ti.com/cc1350stk にアクセスしてください。dev.ti.com/cc1350stk からファームウェアをアップデートするには、Debug DevPack が必要です。