CC3100MODBOOST の特徴
- CC3100MOD Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・モジュール
- CC3100 モジュールは、Wi-Fi® CERTIFIED® かつ FCC/IC/CE/TELEC 認証を取得済みです。これらの認証を最終製品に移転できます。
- 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(ブースタパック・ヘッダー)を使用し、TI のローンチパッドと他のブースタパックに接続
- オンボードのチップ・アンテナ、U.FL ベースのテスト実行用のオプション付き
- USB またはマイコン・ローンチパッド からの 3.3V を使用したオンボード LDO からの電力供給
- 3 つのプッシュ・ボタン
- 電圧計を使用して測定を行う 0.1R の抵抗を実装することを前提とした、電流測定用のジャンパ
- 8 メガビットのシリアル・フラッシュ(Micron 製の M25PX80)
- 40MHz の水晶、32KHz の水晶、オプションの 32KHz 発振器
- 間隔とトラック幅が 6 mil(6/1000 インチ、つまり 0.15mm)の 2 層 PCB
CC3100MODBOOST に関する概要
注: CC3100 ファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン・エミュレータ (PC ベース) を使用します。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) も必要です。CC3100MODBOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格の単一バンドルとして供給されています。
CC3100 モジュールは、Wi-Fi® CERTIFIED® かつ FCC/IC/CE/TELEC 認証を取得済みです。これらの認証を最終製品に移転できます。
SimpleLink Wi-Fi CC3100 モジュール・ブースタパックは、TI LaunchPad 評価キット (MSP-EXP430F5529LP と MSP-EXP430FR5969 向けのソフトウェア・サンプルを提供) に接続するのに使用できます。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) と組み合わせて使用すると、CC3100BOOST を PC に接続し、SimpleLink Studio for CC3100 (こちらの CC3100 SDK で入手可能) を使用してマイコンのエミュレーションやソフトウェア開発を行うことができます。このキットは、ピン経由で他のプラットフォームに接続することもできます。任意のマイコンにドライバとサンプル・コードを移植する手順については、プログラミング・ガイドをご覧ください。
このキットは、次の 3 つの構成で出荷されます。
1.CC3100MODBOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430FR5969:CC3100 ソフトウェア開発キット (SDK) に付属しているすべてのサンプル・ソフトウェアを実行でき、MSP430FR5969 マイコン上で開発を実施可能
2.CC3100MODBOOST + CC31XXEMUBOOST:あらゆる CC3100 モジュール開発で使用可能
3.CC3100MODBOOST:CC31XXEMUBOOST をすでに所有している場合、スタンドアロンの CC3100 ブースタパックの購入が可能
SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソリューションを使用すると、任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを確保できます。この Internet-on-a-chip ソリューションは、セキュリティ、迅速な接続、クラウドのサポート、一般に入手可能な資料、E2E エンジニア・サポート・フォーラムなど、IoT (モノのインターネット) ソリューションを簡単に製作するために必要なすべての要素を搭載しています。CC3100 の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。