CC3120BOOST の特徴
- CC3120 - QFN パッケージ封止の Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・モジュール
- 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(ブースタパック・ヘッダー)を使用して、TI 製 LaunchPad と他のブースタパックに接続
- オンボードのチップ・アンテナ、U.FL ベースのテスト実行用のオプション付き
- 低消費電力の設計向けに、アルカリ電池で動作
- チップ・レベルで Wi-Fi Alliance™ による Wi-Fi CERTIFIED™ を取得
CC3120BOOST に関する概要
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサは、任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するためのフレキシビリティを提供します。CC3120 ブースタパック・プラグイン・モジュール (CC3120BOOST) は、TI のマイコン向け Launchpad キットに簡単に接続できるボードです (MSP-EXP432P401R 向けのソフトウェア・サンプルが付属)。その結果、迅速にソフトウェアを開発できます。CC3120BOOST は、アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) に簡単に接続でき、また、SimpleLink Studio を使用してマイコンのシミュレーションを実行する PC に接続できます。最後に、アダプタ・ボードを介して、低コストで消費電力の小さい任意のマイコンを搭載している TI の Launchpad キットに、このキットを接続することもできます。
このキットには次の 3 つの構成があります。1.CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP432P401R:CC3120 ソフトウェア開発キット (SDK) に付属しているすべてのソフトウェアを実行でき、MSP432 マイコン上で開発を実施
2.CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST:あらゆる CC3120 開発で使用可能
3.CC3120BOOST:CC31XXEMUBOOST をすでに所有している場合、スタンドアロンの CC3120 ブースタパックの購入が可能
CC3120 Internet-on-a-chip™ ソリューションは、セキュリティ機能、迅速な接続、クラウド・サポート、一般に入手可能な技術資料、E2E エンジニア・サポート・フォーラムなど、IoT ソリューションの容易な構築に必要なすべてを採用しています。CC3120 の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。