CC3200STK-WIFIMK の特徴
- Wi-Fi によりセンサをクラウドに直接接続
- クラウド接続機能により、あらゆる場所から SensorTag へのアクセスと制御が可能
- 3 分以内にセットアップと接続が可能
- SensorTag スマートフォン・アプリからワイヤレスで SensorTag ファームウェアのアップグレードが可能
- TELEC 取得済み
CC3200STK-WIFIMK に関する概要
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag 開発キットは、迅速かつ簡単にセンサのクラウドへの直接接続を可能にします。
新しい Wi-Fi SensorTag キットは、低消費電力 SimpleLink Wi-Fi CC3200 ワイヤレス・マイコンをベースとしており、Wi-Fi コネクティビティを内蔵した業界初の Wi-Fi CERTIFIED™ シングルチップ・マイコン(MCU)です。このSensorTag キットは、複数の単四電池によるバッテリ駆動が可能です。
この Wi-Fi SensorTag キットには、10 個の低消費電力 MEMS センサが搭載されています。さらに、ディスプレイを必要とするアプリケーション向けに Watch DevPack を使用した拡張や、USB 経由で電力を供給するために Debug DevPack を使用した拡張を行うこともできます。
Wi-Fi により、わずか数分でクラウドに直接接続し、センサ・データをオンラインで活用できます。この SensorTag キットは iOS と Android™ の SensorTag アプリケーションにより、すぐに Wi-Fi 接続を利用できるように構成されています。プログラミングの経験は必要ありません。