CC3220S-LAUNCHXL の特徴
- ARM Cortex-M4 向けの CCS や IAR Embedded Workbench などのさまざまな IDE をサポート
- センサ、LED、プッシュ・ボタンを採用したスタンドアロン開発プラットフォーム
- U.FL ベースのテスト向けオプション付きオンボード・チップ・アンテナ
- 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(BoosterPack ヘッダ)を使用して TI の LaunchPad と他の BoosterPack に接続
- PC への USB 経由のバック・チャネル・ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)
- フラッシュ・プログラミング向けシリアル・ポートを使用した XDS110 ベースの JTAG エミュレーション
CC3220S-LAUNCHXL に関する概要
この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:CC3220S LaunchPad を購入
ステップ 2:CC3220 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC32xx SimpleLink Academy のトレーニングを受講
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S LaunchPad™ 開発キット(CC3220S-LAUNCHXL)は、256KB の RAM と強化セキュリティ機能を搭載したシングルチップ・ワイヤレス・マイコンである CC3220S の開発プラットフォームです。 オンボード・エミュレーション機能とセンサを搭載しており、包括的な操作をすぐに実施できるほか、迅速な開発を可能にします。このボードを PC に直接接続し、Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境(IDE)などの開発ツールを使用することができます。dev.ti.com にアクセスし、SimpleLink Wi-Fi CC3220S LaunchPad キットを使用してすぐに開発を開始できます。
CC3220S デバイスにより IoT のセキュリティ・レベルが向上することから、デベロッパーはいかなるアプリケーションでもクラウドに容易に接続できます。