CSD1FPCHEVM-890 の特徴
- これらの LGA (ランド グリッド アレイ) パッケージ部品を容易に取り扱い可能
- Vds とパッケージ サイズを幅広く取り揃え
- 基板の一部を切り離すと、合計 7 枚の基板に分離可能。各ドーター カードには 1 個の FET を搭載済み
- サイズと抵抗値に関して、FemtoFET は FET 業界で最善の組み合わせを達成
CSD1FPCHEVM-890 に関する概要
FemtoFET P チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 6 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET P チャネルの異なる型番が記載されています。 ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。 6 個の FemtoFET は 12V ~ 20V の範囲の Vds (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。