DAC3152EVM DAC3152、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 angled board image

DAC3152EVM

DAC3152、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

価格

数量 価格
+

DAC3152EVM の特徴

  • DAC3152 の IF と RF の各出力向けの包括的なテスト機能
  • TSW3100 パターン・ジェネレータへの直接接続
  • クロック生成用の CDCP1803 を搭載
  • トランスミッタの包括的な評価を目的として TRF370333 を搭載
  • 簡単なセットアップ:ソフトウェア制御は不要
  • FMC コネクタを搭載した Xilinx FPGA 評価基板 (EVM) と互換性のあるアダプタ・コネクタ
  • DAC3152EVM に関する概要

    DAC3152EVM は、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS の D/A コンバータ (DAC) である TI の DAC3152 の性能を評価するための回路基板です。この DAC は 10 バイト幅の DDR LVDS データ入力を採用しているほか、消費電力、サイズ、待ち時間が非常に小さいという特長があります。この評価基板 (EVM) は、DAC3152 をテストするためのフレキシブルな環境を提供します。DAC から RF への I/Q 出力のアップコンバートを目的とする、350MHz ~ 4.0GHz の直交変調器であるダイレクト RF である TRF370333 をテストの際に使用することも、使用しないことも可能です。

    この評価基板 (EVM) を TSW3100 パターン・ジェネレータ・カードと組み合わせて使用すると、幅広いテストを実行できます。TSW3100 は、テスト・パターンを生成します。このテスト・パターンを、LVDS ポート経由で DAC3152 に供給します。DAC3152EVM はクロック・チップ CDCP1803 を搭載しており、このチップを使用すると、TSW3100 ボードを DAC3152EVM に同期させることができます。

    価格

    数量 価格
    +