DAC38RF82EVM の特徴
- DAC38RF82/83/85/93 を最大 9GSPS のサンプリング・レートで評価可能
- FMC 経由で最大 12.5Gbps の SerDes シグナリング・レートをサポート
- VCO を 2 個搭載した 低位相ノイズのオンチップ PLL を内蔵し、システム・クロック生成を簡素化。外部クロック・モードもサポート。
- AC 結合型の差動出力と、平衡型から不平衡型への変換のためのオンボード 2:1 インピーダンス・トランス
- 使いやすいソフトウェア・インターフェイスとデータ・パターン生成ツール
DAC38RF82EVM に関する概要
DAC38RF82EVM は DAC38RF82/83/85/93 D/A コンバータ(DAC)の評価のためのボードです。この EVM により、最大 9GSPS のサンプリング・レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56 EVM との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード・パーティー・ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック・チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア・インターフェイスも用意されています。