DAC8811EVM の特徴
- 低ノイズ出力
- 低消費電力
- 3 線式 SPI インターフェイス
- この回路はテスト済みであり、使いやすい GUI とユーザーズ ガイドが付属しています。
DAC8811EVM に関する概要
DAC8811EVM 評価基板 (EVM) は、DAC8811 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、電流出力を採用した、使いやすく、高精度、低消費電力の 16 ビット乗算型 D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは、高速 3 線式 SPI インターフェイスをサポートしています。