DIGI-ISO-EVM の特徴
- TI の各種デジタル・アイソレータを評価可能
- シングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、および 6 チャネルのデバイスをサポート
- D、DWV、DW、DWW、DBQ の各パッケージをサポート
- テストを容易に実行できるように、さまざまな Berg ピンを搭載
DIGI-ISO-EVM に関する概要
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル・デジタル・アイソレータ・デバイスの評価に使用できる評価基板です。8 ピン NB SOIC (D)、8 ピン WB SOIC (DWV)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン ultra WB (超幅広) SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この EVM (評価基板) は十分な数の Berg ピン・オプションを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。