DLP5531LEQ1EVM の特徴
- Sekonix から入手できる、製品開発に対応した光学モジュールが付属しているので、プロトタイプ開発を促進し、購入直後に表示性能のテストを実施することができます。
- エレクトロニクス内蔵の評価キットに、DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、および TPS99000-Q1 という車載対応 DLP チップセットの各種部品が付属
- 事前構成済みの組込みソフトウェアは、簡単なセットアップと動作に寄与
- インターコネクト・ケーブル一式と、ビデオと制御インターフェイス向けの標準的なケーブルが付属
- 全体のサイズ
- モジュール全体 (L x W x H、奥行き x 幅 x 高さ) 172.38mm x 107mm x 80.23mm
- 光学モジュール単体 (L x W x H、奥行き x 幅 x 高さ) 105.85mm x 55mm x 77.05mm
DLP5531LEQ1EVM に関する概要
DLP5531-Q1 光学エンジン評価基板 (EVM) を使用すると、DLP5531-Q1 チップセットを評価できます。この基板は、DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1、および光学モジュール / 光学エンジンなど一連の部品を組み合わせ、高解像度ヘッドライト技術を評価するためのシステムを実現します。光学モジュール / 光学エンジンを採用した結果、この EVM (評価基板) は、アダプティブ・ドライビング・ビーム (ADB)、ぎらつきのないビーム・ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) のブランド表示などのプロトタイプ開発の促進や実証に役立ちます。