DLPLCR6500EVM の特徴
- ディスプレイの画像またはビデオの最大解像度は 1080p(1920x1080 の配列)
- DLPC900 を使用する高速パターン
- 最大 9,523Hz のバイナリ・パターン・レート
- 最大 247Hz の 8 ビット・グレースケール・パターン・レート
- カメラ、センサなどのペリフェラルとの同期のための 2 つのコンフィギュラブル I/O トリガ
- USB 1.1、HDMI、I2C インターフェイス
- USB ベースの API とホスト GUI
- リモート DMD ボードとのフレックス・ケーブル接続により、光学/機械式インターフェイスが容易
- DLPC900 は DLP6500FYE 向けの制御信号を生成
- 最大 20Gbps のデータ伝送をサポート
- 高速 2xLVDS データ / 制御インターフェイスを提供
- DLPC900 は DLP6500 へのミラー・リセット / タイミング情報を駆動
- メイン EVM コントローラ・ボードのサイズ:145mm(5.7 インチ) x 125mm(4.9 インチ)
DLP LightCrafter 6500 EVM リファレンス・デザイン: このリファレンス・デザインには DLP LightCrafter 6500 の回路図、ガーバー・レイアウト・ファイル、BOM が付属しています。
- DLP LightCrafter 6500 リファレンス・デザイン- Windows (Active) - Version 1.2 (09/2016)
DLPLCR6500EVM に関する概要
DLP® LightCrafter™ 6500 は DLP テクノロジーを広範なライト・ステアリング・アプリケーションに組み込むための高性能でフレキシブルな評価モジュールです。競争力のある価格で高い解像度、光スループット、輝度を必要とするソリューションの開発を容易にします。
DLP LightCrafter 6500 のコアとなっているのは以下の DLP チップセットです。
- DLP6500FYE:デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)
- DLPC900:DMD デジタル・コントローラ
DLP6500FYE は真の HD 解像度である 1920 x 1080、すなわち 200 万超のプログラマブル・マイクロミラーを提供します。
DLPC900 は最大 9,523Hz の優れたパターン・レートを可能にします。 こうした高速レートにより、リアルタイムの 3D マシン・ビジョン測定、より高速な 3D プリンティング、より精度の高いデジタル露光を、市場で競争力のある開発期間で実現することができます。また、DLPC900 は最大のフレキシビリティを提供することから、設計者はグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)を使用して光パターンのフォーマットとシーケンシングを容易に実行できます。
DLP LightCrafter 6500 はコンフィギュラブルな入出力トリガにより、カメラ、センサなどのペリフェラル・デバイスとの同期を利便性の高い方法で可能にします。 このような高いフレキシビリティによって、産業、医療、セキュリティ、通信、計測機器向けの多様なアーキテクチャが実現します。
電源は別売りです。Digi-Key 型番 DPS53。
開発期間短縮を実現するサード・パーティのシステムと光学モジュールについては、以下のリンクをご覧ください。