DLPLCR9000EVM の特徴
主な機能 | DLP9000 | DLP9000X |
開発 | ||
最大帯域幅 | >40Gbps | >60Gbps |
最大バイナリ・パターン・レート | 9.5kHz | 15kHz |
DLP デジタル・コントローラ | ||
DLP PROM | ||
波長範囲 | 400 ~ 700nm | |
マイクロミラー・アレイ・サイズ | 2560 x 1600 | |
ディスプレイ解像度 | WQXGA | |
マイクロミラー・アレイ(対角) | 0.9 インチ | |
マイクロミラー・ピクセル・ピッチ | 7.6µm |
- ディスプレイの画像またはビデオの最大解像度は WQXGA(2560x1600 の配列)
- ネイティブ DLPC900 を使用する高速パターン
- 最大 9,523Hz のバイナリ・パターン・レート
- 最大 247Hz の 8 ビット・グレースケール・パターン・レート
- カメラやセンサなどと同期するための 2 つのコンフィギュラブル I/O トリガ
- USB 1.1、HDMI、I2C インターフェイス
- USB ベースの API とホスト GUI
- リモート DMD ボードとのフレックス・ケーブル接続により、光学/機械式インターフェイスが容易
- DLPC900 は DLP9000 への制御信号を生成
- 最大 40Gbps のデータ伝送をサポート
- 高速 2xLVDS データ / 制御インターフェイス
- DLPC900 は DLP9000 へのミラー・リセット / タイミング情報を駆動
- メイン EVM コントローラ・ボードのサイズ:175mm(6.9 インチ)x 125mm(4.9 インチ)
さらに、リファレンス・デザインの資料を活用して、DLP LightCrafter 9000 に搭載されている DLP9000 DLP チップセットをベースとしたカスタム製品を開発することができます。
DLP LightCrafter 9000 EVM リファレンス・デザイン: このリファレンス・デザインには、DLP LightCrafter 9000 の回路図、ガーバー・レイアウト・ファイル、BOM が付属しています。
- DLP LightCrafter 9000 リファレンス・デザイン (Active):Version 1.1. (09/2016)
DLPLCR9000EVM に関する概要
DLP® LightCrafter™ 9000 は DLP テクノロジーを広範なライト・ステアリング・アプリケーションに組み込むための高性能でフレキシビリティの高い開発キットです。解像度、光スループット、輝度を最大化するソリューションの開発を容易にします。
DLP LightCrafter 9000 のコアとなっているのは、以下の DLP チップセットです。
- DLP9000:デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)
- DLPC900:DMD デジタル・コントローラ(2 個のコントローラが必要)
DLP9000 は真の HD 解像度である 2560 x 1600、すなわち 400 万超のプログラマブル・マイクロミラーを提供します。
DLPC900 は最大 9,523Hz の優れたパターン・レートを可能にします。 さらに高速のパターン・レートを実現するには、DLP9000X DMD と DLPC910 デジタル・コントローラをご利用ください。最大 15kHz のパターン・レートと 60Gbps 超の最大スループットに対応しています。 こうした高速パターン・レートにより、リアルタイム 3D マシン・ビジョン測定、より高速な 3D プリンティング、より精度の高いデジタル露光を市場で競争力の高い開発期間で実現することができます。また、DLPC900 は最大のフレキシビリティを提供することから、設計者はグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)を使用して光パターンのフォーマットとシーケンシングを容易に実行できます。
DLP LightCrafter 9000 により、コンフィギュラブルな入出力トリガを使用してカメラ、センサなどのペリフェラル・デバイスとの同期を利便性の高い方法で実施できます。 このような高いフレキシビリティによって、産業、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器向けに多様なアーキテクチャが実現します。
DLP LightCrafter 9000 は DLP9000 DMD との組み合わせでのみ動作します。高速 DLP9000X DMD を使用してプロトタイプを製作する際は、DLP サブシステムのリファレンス・デザインをご覧ください。
電源は別売りです。Digi-Key 型番 DPS53。