DLPLCRC900DEVM の特徴
- WQXGA (2560 x 1600) 解像度を上回る (2716 x 1600) 画像またはビデオを表示可能
- カメラ、センサ、または他のペリフェラルと同期するためのコンフィギュラブル (構成可能) I/O トリガ
- USB 1.1、HDMI、I²C の各インターフェイス
- USB ベースの API とホスト GUI
DLPLCRC900DEVM に関する概要
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 個の DLPC900 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル・デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。
DLPLCRC900DEVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むために、高解像度と高速を両立するフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。