DP83867ERGZ-R-EVM の特徴
- 1000BASE-Tx IEEE 802.3 準拠
- EN55011 3m Class B 放射および耐性要件に適合
- SFD IEEE 1588 タイムスタンプ
- Wake-on LAN
- 低消費電力モード:アクティブ スリープ、パッシブ スリープ、IEEE パワーダウン、ディープ パワーダウン
DP83867ERGZ-R-EVM に関する概要
DP83867ERGZ-R-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、RGMII MAC インターフェイスに対応しています。
DP83867 デバイス用の評価基板 (EVM) である DP83867ERGZ-R-EVM には、3 つのオンボード ステータス LED と、オンボード LDO レギュレータを備えた 5V コネクタが搭載されています。この評価基板は JTAG にアクセスでき、オンボードの 25MHz 水晶振動子から 125MHz のリファレンス クロックを供給できます。シリアル管理インターフェイスである MDIO/MDC に対応しており、PHY レジスタへアクセスして追加機能を利用できます。4 レベル ストラップにより、PHY レジスタに直接アクセスしなくてもシステムを構成できます。追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。DP83867 EVM は、Wake-on-LAN、フレーム開始検出 IEEE 1588 タイムスタンプ、および構成可能な I/O 電圧に対応しています。