DS90UB964-Q1EVM の特徴
- 1 メガピクセルのセンサを、HD 720p/800p/960p の HD 解像度と 30Hz または 60Hz のフレーム・レートでサポート
- 2 個の CSI-2 出力ポート
- 最大 4 台のカメラから FPD-Link III インターフェイス経由で受信したデータを集約
- DS90UB913A および DS90UB933 との互換性を確保
DS90UB964-Q1EVM に関する概要
DS90UB964-Q1 は汎用カメラ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを通じ、4 つの独立ビデオ・データストリームから受信したシリアル化カメラ・データへの接続を可能にします。DS90UB964-Q1 を DS90UB913A/913Q シリアライザと組み合わせた場合、720p/800p/960p の解像度を 30Hz または 60Hz のフレーム・レートでサポートする 1 メガピクセルの画像データの受信が可能になります。受信したデータは、ダウンストリーム・プロセッサに相互接続できる、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されます。2 番目の MIPI CSI-2 出力ポートは、追加の帯域幅や、2 番目の複製出力を提供します。