ESD224EVM の特徴
- IEC 61000-4-2 ESD 準拠試験
- 業界標準のフットプリントにより、既存システムでの評価が容易
ESD224EVM に関する概要
ESD224EVM 評価基板 (EVM) は、HDMI インターフェイスに適した、低クランプ 4 チャネル ESD 保護デバイスである ESD224 の性能を提示します。HDMI パススルー モードで 2 個の ESD224 を搭載しています。2 個の ESD224 は、HDMI Type-A のメス ヘッダとオス ヘッダを使用して HDMI 2.0 信号をパススルーするように構成済みです。