EVM430-CAPMINI の特徴
- 超低消費電力 MSP430FR2512 静電容量式センシング・マイコンを使用
- 4 個の静電容量式タッチ・ボタン
- サウンド出力用オンボード・スピーカ
- PC 上で CapTIvate デザイン・センターと通信するオンボード HID Bridge
EVM430-CAPMINI に関する概要
EVM430-CAPMINI は、MSP430FR2512 静電容量式タッチ・センシング・マイコン向けの使いやすい評価ボードです。超低消費電力や使いやすさなど、CapTIvate 技術の主な特長を評価できます。オンボード CapTIvate HID ブリッジ・ツールは CapTIvate デザイン・センターによるタッチ・オンライン調整に対応しています。このボードはシンプルなユーザー・インターフェイスを製作するための 4 個のボタンと 4 個の LED を搭載しています。さらに、高度なアプリケーション向けにブザーも提供しています。このボードは USB ケーブル、あるいはスタンドアローンでポータブルなデモを可能にするオンボード CR1632 コイン・バッテリから電力を供給できます。