FDC2214EVM の特徴
- ボード上の複数の穴:評価とシステム設計のフレキシビリティを最大化
- 2 個の異なるチャネルに対応する PCB 静電容量性センサ・サンプル
- PC から USB インターフェイス経由で操作
- 付属の GUI によりコンセプトの迅速な実装とデータ・キャプチャが可能
FDC2214EVM に関する概要
FDC2214EVM(評価モジュール)は静電容量性技術を使用し、誘導性と非誘導性のいずれの可能性もある任意のターゲット物体の存在検出を可能にします。このモジュールには FDC2214 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量性センサ・サンプルが付属しています。FDC とホスト・コンピュータ間のインターフェイスとして、MSP430 マイコンが使用されています。このモジュールはシステムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを実現します。そのため、2 箇所に穴が開いています。1 つは PCB の静電容量性センサと FDC2214 の間、もう 1 つは FDC2214 と MSP430 インターフェイスの間です。最初の穴を使用すると、静電容量性センサをモジュールから取り外し、カスタム・センサ設計を実験することができます。2 番目の穴を使用すると、FDC2214 と静電容量性センサを別のマイコン・システムに接続するか、複数の類似センサを単一のシステムで使用することができます。付属の GUI はフレキシビリティの最大化とシステムのプロトタイプ製作の迅速化を可能にします。