INA293EVM の特徴
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA293 を簡単にテストできます。
- パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値および 2 つのピン配置の実験とテストが可能です。
INA293EVM に関する概要
切り離すことができる完全に独立した 10 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 10 個のボードは、INA293 の 5 つのゲイン・バリエーションおよび 2 つのピン配置バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード・シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト・ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタリング、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。