ISO1640EVM の特徴
- 絶縁型、双方向、I2C 互換の通信
- D パッケージと DW パッケージに封止済みの ISO1640 と ISO1641 の評価目的
- 電源電圧とレベル変換範囲:サイド 1 で 3V ~ 5.5V、サイド 2 で 2.25V ~ 5.5V
- スタンドアロンの評価と、より大規模なシステムの評価に適した、複数のテスト・ポイントと複数のヘッダー
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
ISO1640EVM に関する概要
ISO1640DEVM は、ISO1640 と ISO1641 の各デバイスの性能を評価するための評価基板であり、8 ピン D パッケージと 16 ピン DW パッケージに封止済みの ISO1640 および ISO1641 という絶縁型 I2C デバイスを使用するデータ送信システムの開発と分析を迅速に実施できます。