LAUNCHXL-CC1310 の特徴
- 統合型 PCB トレース・アンテナを搭載し、Sub-1GHz 無線に対応したワイヤレス・アプリケーション向け LaunchPad
- ブロードバンド・アンテナにより、1 つのボードで欧州の 868MHz ISM バンドと米国の 915MHz ISM バンドをサポート
- オンボード・エミュレータにより CCS Cloud でのコード開発の迅速な開始が可能
- LaunchPad キットと SmartRF™ Studio アプリケーションで使用可能
- BoosterPack プラグイン・モジュールのコネクタですべての I/O 信号にアクセス
- LCD BoosterPack と互換
LAUNCHXL-CC1310 向けの TI のクラウド開発ツール。
LAUNCHXL-CC1310 に関する概要
この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:cc1310 LaunchPad を購入
ステップ 2:cc13x0 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC13x0 SimpleLink Academy のトレーニングを受講
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス・マイコン(MCU)ローンチパッド開発キットは、Sub-1GHz 無線に対応する初めてのローンチパッド・キットで、長距離のコネクティビティと 32 ビットの ARM® Cortex®-M3 プロセッサをシングル・チップに統合しています。
CC1310 デバイスは、長距離のローパワー・ワイヤレス・アプリケーションをターゲットとするワイヤレス・マイコンです。メイン・プロセッサとして 48MHz で動作する 32 ビット ARM Cortex-M3 プロセッサと、独自の超低消費電力センサ・コントローラなどの豊富なペリフェラル機能で構成されています。このセンサ・コントローラは外部センサとのインターフェイスや、システムの他の機能がスリープ・モードの際のアナログ・データとデジタル・データの自動収集に最適です。
アプリケーションの開発レベルを向上:CC1310 LaunchPad は TI の SimpleLink マイコン・プラットフォームの製品であり、有線 / ワイヤレス・アプリケーション開発のためのフレキシブルなハードウェア、ソフトウェア、ツール・オプションを備えた単一の開発環境を提供します。さまざまな評価モジュール(EVM)や BoosterPack™ プラグイン・モジュールへの迅速なインターフェイスを可能にする LaunchPad キットの I/O コネクタを使用してシステムのプロトタイプ製作を迅速化することにより、開発期間の短縮と製造コストの低減が可能になります。SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット(SDK)を使用し、 CC1310 LaunchPad キットで独自の IoTソフトウェア・アプリケーションを開発することができます。この SDK には TI 15.4 スタック、RF ドライバ、パワー・マネージメント・ドライバ、複数のペリフェラル・ドライバが付属しています。また、迅速な設計開始のためのソフトウェア・サンプルが付属しており、開発をすぐに開始できます。SimpleLink CC13x0 SDK のすべての付属ソフトウェア・サンプルは CC1310 LaunchPad キットをサポートしており、アプリケーションの容易な作成を可能にします。SimpleLink マイコン・プラットフォームの詳細についてはwww.tij.co.jp/simplelink をご覧ください。
SimpleLink CC1310 LaunchPad キット(LAUNCHXL-CC1310)は、Energia エコシステムではサポートされていません。
LaunchPad キット・エコシステムやサポートされている BoosterPack プラグイン・モジュールの詳細についてはTI LaunchPad Web サイトをご覧ください。