LAUNCHXL-CC3235S の特徴
- QFN パッケージ封止の CC3235S デュアル・バンド Wi-Fi マイコン (MCU)
- 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(BoosterPack ヘッダ)を使用して TI の LaunchPad や他の BoosterPack に接続
- U.FL ベースのテスト向けオプションが利用可能なオンボード・チップ・アンテナ
- シングルチップ・セキュリティ・ソリューション
- BLE との共存をサポート
- 低消費電力の設計向けにアルカリ電池で動作
LAUNCHXL-CC3235S に関する概要
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S デュアル・バンド LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-CC3235S) はシングルチップ・セキュリティ・ソリューション / ワイヤレス・マイコン (MCU) である CC3235S を使用しています。このマイコンはユーザー・アプリケーション専用 ARM® cortex®-M4 マイコンのほか、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、インターネット、セキュリティ・プロトコルを実行するネットワーク・プロセッサを搭載しています。LAUNCHXL-CC3235S は、オンボード・エミュレーション機能と各種センサを搭載していることからすぐに利用でき、迅速な開発が可能です。このボードを PC に直接接続して Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境 (IDE) などの開発ツールを使用することができます。dev.ti.com にアクセスし、SimpleLink Wi-Fi CC3235S LaunchPad キットを使用して設計をすぐに開始できます。
TI の LaunchPad のドライバ・サポート、ソフトウェア開発キット (SDK)、30 超のアプリケーションにより、Wi-Fi プロトコル、インターネット・アプリケーション、マイコン・ペリフェラル・サンプル向けアプリケーションの迅速な開発が可能になります。最新の SDK とファームウェアのダウンロード:http://www.tij.co.jp/tool/jp/SIMPLELINK-CC32XX-SDK。
CC3235 デバイスの詳細についてはhttp://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。