LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 開発キット angled board image

LAUNCHXL2-TMS57012

Hercules TMS570LS12x LaunchPad 評価キット

価格

数量 価格
+

LAUNCHXL2-TMS57012 の特徴

  • USB 電源で動作し、外部 5V 電源での動作にも対応
  • オンボードの USB XDS110 を使用したデバッグ
  • オンボードの SCI-PC 間シリアル通信
  • ユーザー・プログラマブル・プッシュ・ボタン
  • リセット・スイッチ
  • 複数の LED と 1 個の周囲光センサ
  • 2 個の 40 ピン・ブースタパック XL ヘッダー (1 個のみを実装済み)
  • すべてのマイコン・ピンを引き出す複数の拡張ヘッダーに対応できるフットプリント (ヘッダーは未実装)
  • 14 ピン TI-JTAG ヘッダー (未実装) 経由の外部高速エミュレーション

LAUNCHXL2-TMS57012 に関する概要

Hercules™ TMS570LS12 LaunchPad™ 開発キットは、Hercules マイコン・プラットフォームの評価と開発の開始に役立つ設計を採用した、低コストの評価プラットフォームです。この LaunchPad 開発キットは、IEC 61508 SIL 3 と ISO 26262 ASIL D 認証済みの TMS570LS1224 をベースにしています。この製品は、ロックステップ動作の ARM® Cortex®-R4F をベースとするマイコンであり、安全性機能を搭載しているほか、2 個の 12 ビット ADC、複数のプログラマブル・ハイエンド・タイマ、各種モーター制御ペリフェラル (eQEP、eCAP、ePWM)、USB、イーサネット、MibSPI、シリアル通信インターフェイスのような各種ペリフェラルを内蔵しています。Hercules TMS570 マイコンは、ISO 26262IEC 61508 の各種機能安全アプリケーションの開発に伴う労力の低減に役立ちます。

この LaunchPad は、プログラミングやデバッグ向けのオンボード・エミュレーション機能、プッシュ・ボタン、LED と周囲光センサ、2 個の標準的な 40 ピン・ブースタパック拡張ヘッダー (1 個のヘッダーのみを実装済み) を搭載しています。これらのヘッダーは、ディスプレイやワイヤレス・センサなど機能追加に使用できる幅広い種類のプラグイン・ブースタパック・モジュールをサポートしています。

この LaunchPad にはデモ・コードが事前プログラミング済みであり、開発ユーザーは Hercules マイコン・プラットフォームの主な安全機能、データ・アクイジション機能、制御機能について簡単に理解を深めることができます。

LaunchPad 開発キット全般、サポート対象のブースタパック、使用可能なリソースの詳細については、ti.com/launchpad をご覧ください。ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、使用中の LaunchPad 開発キットでさまざまなアプリケーションを検討できます。

価格

数量 価格
+