LDC2114EVM の特徴
- 0.625 サンプル/秒 の場合に 7μA 未満の消費電流
- 最大 4 個のボタンをサポート
- 専用のボタン・ロジック出力
- ボタン押下の検出アルゴリズムを統合済みで、構成可能
LDC2114EVM に関する概要
LDC2114EVM(評価モジュール)は誘導性センシングを活用し、一体型金属上にあるボタンの押下を検出します。この EVM は、LDCTOUCHCOMCOILEVM、または WEBENCH で設計したカスタム化コイルを使用して、最大 4 個のボタンに接続することができます。ボタン押下と圧力レベルは、オンボード LED で表示されます。また、消費電力を低減する目的で、このデバイスをさまざまなデューティ・サイクルで構成することができます。