LEDMCUEVM-132 LED 評価モジュール向け MSP432E401Y MCU 通信ボード angled board image

LEDMCUEVM-132

MSP432E401Y LED 向けマイコン通信ボードの評価基板

価格

数量 価格
+

LEDMCUEVM-132 の特徴

  • バス上で最大 6 個のデバイスをサポートする SPI 通信機能
  • 各種 LMM 製品との組み合わせで動作する UART 通信機能
  • UART 通信機能と CAN プロトコル通信機能の両方に対応する CAN トランシーバ
  • PWM 調光専用の 4 つの PWM 信号
  • 特化機能をサポートするための複数の GPIO
  • 保護を目的として、MSP432 のすべての信号を対象とするデジタル・アイソレータ
  • 絶縁型 5V 電源電圧

LEDMCUEVM-132 に関する概要

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス・ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス・ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル・アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

価格

数量 価格
+