LM73605EVM-5V-400K の特徴
- 軽負荷と大負荷の両方で高効率
- 同期整流
- 広い入力電圧範囲
- 自動モードまたは FPWM モード
- 周波数同期
- 低静止電流
LM73605EVM-5V-400K に関する概要
LM73605EVM-5V-400K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力電圧で 5A の最大負荷電流を供給します。