LMG5200EVM-02 の特徴
- 最大 80V の入力電圧
- LMG5200 の性能を評価するシンプルなオープン・ループ設計
- レギュレーションが不十分な電源電圧から、VCC 電源電圧をオンボードで生成
- デッドタイム 8ns (ナノ秒) 未満の PWM 信号に対応するオンボードのシングル PWM 入力
- 効率を測定するために、入出力をセンスするケルビン・センス機能
LMG5200EVM-02 に関する概要
80V、10A の電力段評価基板 (EVM) - LMG5200 評価基板 (EVM) は、電力段を PWM 外部信号と組み合わせるための小型で使いやすい評価基板です。この評価基板 (EVM) は、さまざまな DC/DC コンバータ・トポロジで LMG5200 電力段の性能を評価するのに最適です。この評価基板を使用して LMG5200 の性能を推定し、効率を測定することができます。この評価基板は最大 10A の電流を供給することができますが、規定温度を超過しないよう、適切な熱管理手順 (強制空冷、低周波動作など) に従う必要があります。この評価基板はオープン・ループ・ボードなので、過渡値の測定に適していません。