LMK1D1208EVM の特徴
- 位相ノイズとジッタが小さい LVDS クロックを少なくとも 4 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- ジャンパ使用で構成できる複数の制御ピン
- 3.3V/2.5V/1.8V の単一電源電圧で動作するボード
LMK1D1208EVM に関する概要
LMK1D1208 は、2 個の差動入力と 8 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック・バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1208 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この EVM を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 28 ピン・デバイスを評価することもできます。LMK1D1208EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。