LMR50410EVM の特徴
- 4V ~ 36V の入力電圧範囲
- 高精度の 3.3V 出力
- 最大 1A の出力電流
- 700kHz のスイッチング周波数
LMR50410EVM に関する概要
LMR50410EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR50410 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
数量 | 価格 |
---|---|
+ |