LMZ31520EVM-001 の特徴
- 3V ~ 14.5V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
- 出力電圧:0.6V ~ 3.6V
- スイッチング周波数範囲:300kHz ~ 850kHz
- 複数のテスト・ポイントを制御して、パワー・グッドとインヒビット (禁止) の各機能を制御
- Eco-mode または FCCM 動作をテストするための各種セレクタ・オプション
- 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
LMZ31520EVM-001 に関する概要
LMZ31520 EVM (評価基板) は、LMZ31520 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、16mm x 15mm の QFN パッケージに封止済みで、3V ~ 14.5V の入力電圧を 0.6V ~ 3.6V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。出力電圧とスイッチング周波数は、この評価基板上のジャンパ設定を使用して設定できます。