LP-AM243 - AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU (angled board image)

LP-AM243

AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

価格

数量 価格
+

LP-AM243 の特徴

  • 2 個の RJ45 イーサネット ポートは、1Gbps または 100Mbps の速度に対応
  • 40 ピン ブースタパック プラグイン モジュール向けのデュアル インターフェイス
  • 512MB QSPI フラッシュ
  • CANトランシーバ
  • オンボード XDS110 エミュレータ

LP-AM243 に関する概要

LP-AM243 は、AM243x シリーズの Sitara™ 高性能マイクロコントローラ用の開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。LP-AM243 は、小型フォーム ファクタの Sitara™ AM2434 ALX マイコン (MCU) と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。

AM2434 は、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET などのさまざまな産業用イーサネット プロトコルをサポートしています。この LaunchPad™ は、より小型のフォームファクターである AM243 ALX パッケージを搭載しているため、TMDS243EVM よりも周辺機器が少なくなっています。

この拡張版 LaunchPad™ 開発キットは、開発用の追加の IO ピンを提供し、2 つの BoosterPack™ プラグインモジュールの接続をサポートします。また、LP-AM243 には直観的なすぐに使用できるガイド (Out-of-Box Guide) も付属しており、エンジニアがすぐに評価を開始するのに役立ちます。

価格

数量 価格
+