LP-CC2652RSIP の特徴
- CC2652RSIP モジュールは、2.4GHz のマルチプロトコル テクノロジーをサポート
- ブースタパック プラグイン モジュールのコネクタですべての I/O 信号にアクセス™
- LaunchPad ファームウェアを SimpleLink スターター アプリから OTA (ワイヤレス) でアップグレード
- 入手可能な各種ブースタパック プラグイン モジュールによる機能の拡張が可能
LP-CC2652RSIP に関する概要
この LaunchPad™ 開発キットは、SimpleLink™ 2.4GHz CC2652R を搭載したシステム イン パッケージ (SIP) モジュールの開発迅速化に使用でき、Bluetooth®、ZigBee®、Thread をサポートしています。この開発キットは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK ソフトウェア開発キット (SDK) のサポート対象であり、Bluetooth Low Energy 5.2 と Bluetooth Mesh の認証取得済みであるほか、最新の 3.0 ZigBee 認証も取得済みです。 CC2652RSIP モジュールは小型サイズであり、7 x 7mm のパッケージに封止済みで、必要なのは複数の水晶と複数の受動部品のみです。業界をリードする低消費電力のスタンバイ電流特性を実現しているほか、-40 ~ 105℃ の温度範囲に対応します。