LP5860EVM の特徴
- 18 x N のマトリクス構造を採用し、最大 198 個の LED に対応できる高集積
- 最高の調光分解能:市場初の 16 ビット (20KHz を上回る) PWM 調光機能と、チャネルあたり 8 ビットのアナログ調光機能
- 真のプログラマブル・グループ制御機能、最小のマイコン負荷、マトリクス関連の課題の解消により、設計が容易
LP5860EVM に関する概要
LP5860EVM は、LED マトリクス・ドライバである LP5860 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5860 デバイスは高性能で小型サイズのソリューションであり、18 個の定電流シンク (吸い込み) 機能と 11 個のスイッチング MOSFET を搭載しており、最大 198 ドットの LED、または最大 66 個の RGB LED ピクセルを駆動できます。各 LED ドットは 8 ビット・アナログ調光機能と、8 ビットまたは 16 ビットの構成可能 PWM 調光方式のサポート対象になるので、滑らかな調光に加えて、可聴ノイズの発生しない調光制御を実現できます。