LP5912DRV33EVM の特徴
- 動作入力電圧:1.6V~6.5V
- 出力電圧:3.3V ±2%
- ユーザーがイネーブルまたはディセーブルを選択できるジャンパ
- ユーザーが選択可能なパワー・グッド (PG) プルアップ用のジャンパ
- セラミック・コンデンサ (1μF 以上) で安定動作
LP5912DRV33EVM に関する概要
LP5912 評価基板 (EVM) を使用すると、LP5912-3.3DRVR 低ノイズ、500mA リニア・レギュレータを評価できます。このレギュレータは、ユーザーがアクセス可能なテスト・ポイントを備えており、イネーブル (EN) とパワー・グッド (PG) に対応しています。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (3.3V) 用の正電圧低ドロップアウト・レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、6 ピン WSON/DRV パッケージに封止した 3.3V、500mA の超低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータの動作を実証できます。