LP87331Q1EVM の特徴
- ソフトウェア・コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック・レートをサポート
- 多用途の GUI:出力電流の測定機能とステータス・インジケータ
- コンソール・アプリケーションでスクリプトを実行できます。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト・ポイント
LP87331Q1EVM に関する概要
LP87331Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP87332A-Q1 を提示します。
LP87332A-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP87332A-Q1 には、最大で 3A + 3A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。この評価基板は I2C 経由で構成でき、他の任意の OTP 構成をエミュレートする目的でプログラムする (書き込む) こともできます。