LVSERVOMTR の特徴
ハードウェアの特長
- エンコーダを内蔵した Teknic の 60Vdc 高品質サーボ・モーター
- Teknic M-2310P-LN-04K
- Molex mini-fit からエンコーダのヘッダーと位相配線への配線アダプタ
LVSERVOMTR に関する概要
LVSERVOMTR は、正弦波の逆起電力を使用する 低電圧 3 相同期永久磁石サーボ・モーターです。標準的なコネクタで使用する位相信号とエンコーダ信号を分離するために、Molex 配線コネクタを内蔵しています。主に、InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、DesignDRIVE の評価で使用することが目的です。
2MTR-DYNO に付属しているモーターと同じモーターです。