MCF8316AEVM の特徴
- 最大の構成機能と制御機能を搭載した GUI を入手できます。
- センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール、磁界方向制御)
- 4.5V ~ 35V で動作し、8A のピーク電流駆動に対応
- 95mΩ (ハイサイドとローサイド) の各 MOSFET を内蔵
- オンボード MSP430は、PC と GUI を使用するコネクティビティに対応
MCF8316AEVM に関する概要
MCF8316A は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ・ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V で動作して 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターのセンサレス FOC 制御を実施することを意図しています。MCx8316A が内蔵している降圧レギュレータは、200mA をサポートでき、レギュレーション済み電源電圧はプログラマブルです。オンボード MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCF8316AEVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。