MSP-EXP430FR2355 の特徴
- スマート・アナログ・コンボを搭載した MSP430FR2355 16 ビット・マイコンをベースとする ULP(超低消費電力)FRAM テクノロジー
- EnergyTrace テクノロジーに対応したオンボード eZ-FET デバッグ・プローブは、超低消費電力のデバッグで利用可能
- ブースタパック・エコシステムを活用できる 40 ピン LaunchPad ヘッダー
- ユーザー操作用の 2 個のボタンと 2 個の LED
- オンボード周囲光センサ
- オンボード Grove モジュール・インターフェイスは、外部のソースやアクチュエータなどの追加に対応
MSP-EXP430FR2355 に関する概要
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー・ライン・マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・デバッグ・プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー・ライン・マイコン・プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED を搭載しています。周辺光センサと、外部アナログ・ソース接続用のコネクタも搭載しています。
MSP430FR2355 マイコンは、構成可能なシグナル・チェーン要素を組み合わせたスマート・アナログ・コンボを搭載しており、複数の 12 ビット D/A コンバータ(DAC)と複数のプログラマブル・ゲイン・アンプ、また 12 ビット A/D コンバータ(ADC)と 2 個の機能拡張コンパレータ(eCOMP)のようなオプションが該当します。すぐに使用できるデモの 1 つは、スマート・アナログ・コンボ構成のいくつかを示すための GUI を採用しています。
24MHz 動作の MSP430FR2355 デバイスは、超低消費電力、高い耐久性、高速書き込みアクセスで知られる不揮発性メモリとして動作する 32KB の組込み FRAM(強誘電体ランダム・アクセス・メモリ)を搭載しています。4KB のオンチップ SRAM と組み合わせて、ユーザーは 32KB のメモリにアクセスし、必要に応じてプログラムとデータを分離することもできます。 たとえば、データ・ロギング・アプリケーションは、多くのデータ・メモリと、比較的小さいプログラム・メモリを必要とすることがあるので、必要に応じてプログラム・メモリとデータ・メモリの間でメモリ割り当てを行うことができます。