MSP-TS430PW20 の特徴
- JTAG インターフェイスを通じて 20 ピン TSSOP パッケージのプログラムとデバッグを実行するためのソケット・ボード
- すべてのデバイス・ピンへのアクセス
- インジケータ LED
- JTAG コネクタ
MSP-TS430PW20 に関する概要
注:このキットには、MSP430 マイコンのサンプルは付属していません。互換性のあるデバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI Store のカートにこのツールを追加した後、関連するマイコンを選択してください。
MSP430FR2311。
MSP-TS430PW20 はスタンドアロン型 ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルにより MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、20 ピンまたは 16 ピンの TSSOP パッケージ(TI パッケージ・コード: PW)に封止された MSP430FR23x と MSP430FR21x のフラッシュ・パーツすべてをサポートしています。ターゲット・デバイスの資料をチェックし、最適なターゲット・ボードを選択してください。
フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)デバッグ・プローブは個別購入が可能なほか、ターゲット・ボードに同梱されている場合(MSP-FET)もあります。