NFC-DATALOGGER-EVM の特徴
- 1 個の CR2032 コイン・セルで 5 年超のバッテリ動作時間
- RF430CL33xH による NFC ダイナミック・タグ・タイプ 4B 準拠の通信機能
- NFC を使用した構成とデータ読み取り
- 複数のセンサ・オプション
- 温度 + 湿度 (HDC1000)
- 最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリ
NFC-DATALOGGER-EVM に関する概要
この NFC-DATALOGGER-EVM は、包括的なリファレンス・デザインを提示しています
用途は、アセット・トラッキング (資産管理) とコールド・チェーンのデータ・ロギングです。
5 年以上のバッテリ動作に対応し、シンプルな NFC (近距離
無線通信) インターフェイスを通じて、構成と読み取りに
対応しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、システムが提供している
選択肢は複数のセンサ構成に対応しており、監視対象は、
温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、
湿度 (HDC1000) のいずれかまたは複数です。NFC を実現しているのは
TI の RF430CL331H であり、最大 64KB の不揮発性
FRAM メモリを利用できるのは MSP430FR5969
マイコン (MCU) です。
この NFC-DATALOGGER-EVM は、資産管理とコールド・チェーンのデータ・ロギング向けの包括的なリファレンス・デザインです。5 年以上のバッテリ寿命を実現するとともに、構成と読み取りのためのシンプルな NFC (近距離無線通信) インターフェイスを搭載しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、このシステムは温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、湿度 (HDC1000) のそれぞれを監視する目的で、複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリが利用できます。