OPAMPEVM-SOIC に関する概要
OPAMPEVM-SOIC は汎用のブランク回路評価基板 (EVM) であり、表面実装オペアンプの開発をシンプルにすることができます。このデザインは、多くの異なる回路を簡単かつ迅速に製作できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) には 3 個の回路開発領域があり、これらを切り離して分離することができます。
OPAMPEVM-SOIC は、SOIC-8、SOIC-14、SOIC-16 の各パッケージに対応しています。詳細については、OPAMPEVM-SOIC ユーザー ガイドをご覧ください。
この評価基板 (EVM) は部品未実装であることに注意してください。そのため、オペアンプ デバイスのサンプルをご注文ください。
OPAMPEVM-SOIC は、SOIC-8、SOIC-14、SOIC-16 の各パッケージに対応しています。詳細については、OPAMPEVM-SOIC ユーザー ガイドをご覧ください。注:これらのボードは部品未実装です。そのため、オペアンプ デバイスのサンプルをご注文ください。