PRUCAPE の特徴
- 1 線式インターフェイスを使用する、温度センサのモニタ
- オプションのキャラクタ (文字) ディスプレイ (付属せず) を接続するための LCD コネクタ。Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V との互換性
- オーディオ・ジャックの接続出力
- デュアル GPIO 対応のプッシュ・ボタン・スイッチ
- 複数の LED
PRUCAPE
- 拡張コネクタ - BeagleBone / BeagleBone Black との接続向け
- UART- PRU サブシステムに接続するためのハードウェア UART
- Sensors - 1 線式インターフェイスを使用する、温度センサのモニタ
- LCD - オプションのキャラクタ (文字) ディスプレイ (付属せず) を接続するための LCD コネクタ。Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V との互換性
- Audio - オーディオ・ジャックの接続出力
- GPIO - デュアル GPIO 対応のプッシュ・ボタン・スイッチ
- LEDs- PRU0 と PRU1 に対応する複数の LED で構成されたバンク
- 単価 (米ドル) - 39.00 ドル
- バージョンの日付 - Oct 2014 (2014 年 10 月)
PRUCAPE に関する概要
TI PRU Cape は、BeagleBone Black アドオン・ボードの一種であり、ユーザーの皆様は TI の強力な PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) のコアと基本機能について把握できるようになります。この PRU は待ち時間が短いマイコン・サブシステムであり、Sitara AM335x と AM437x の各デバイス・ファミリに内蔵されています。 PRU コアは、ディタミニスティック (確定的な) リアルタイム処理、I/O への直接アクセス、非常に短い待ち時間という各種要件向けに最適化済みです。 この製品は、GPIO、オーディオ、温度センサに対応する複数の LED と複数のプッシュ・ボタンを搭載しています。 BeagleBone Black と PRUCAPE は、Sitara プラットフォーム上で PRU 開発を開始するための理想的な EVM ソリューションです。