SM3320-BATT-EV の特徴
- 12V 鉛酸電池
- Vin レンジ = 15V ~ 45V Vmp(50V Voc)
- 最大入力電流:Isc = 11A
- 太陽光発電アプリケーション用に最適化された MPPT アルゴリズム
- 最大 9A の充電電流
- 逆電流保護
- トリクル充電モードと高速充電モード
- 最大 98% のコンバータ効率
- 14.2V の最大充電電圧、13.5V のフローティング電圧
- 出力電圧設定ポイントは、再プログラム可能
SM3320-BATT-EV に関する概要
SM72442 MPPT デジタル コントローラと SM72295 太陽光発電フル ブリッジ ドライバは、太陽光発電アプリケーションで使用される高効率の DC/DC 変換を制御する目的で設計されたものです。該当するアプリケーション ノートでは、バッテリ充電アプリケーションでこれらのデバイスを使用する方法の詳細について説明しています。このリファレンス・デザインは多様な実装で活用できることを意図していますが、特に記述のない限り、このリファレンス・デザインを商用 の 12V 車載鉛蓄電池への充電用途で使用する方法を示します。
バッテリ電圧が非常に低い場合は、プリセットされたスレッショルド電圧 Vt を上回るまでの間、充電電流は緩やかに供給されます。その後は、最大充電電流が供給されます。バッテリの電圧に基づいて最大充電が完了したことが検出された時点で、システムはフローティング充電への切り替えを行い、バッテリ電圧を固定的なスレッショルドに維持します。利用可能な電力が、電圧レギュレーションや電流レギュレーションを達成するために必要とされる電力を下回っている場合はいつでも、システムは MPPT モードで動作します。