TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 evaluation module 75-W, 2-MHz, quad-channel digital input Class-D audio amplifier angled board image

TAS6424EQ1EVM

TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド・チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板

価格

数量 価格
+

TAS6424EQ1EVM の特徴

  • 2.1MHz のスイッチング周波数
  • 電源電圧 14.4V、4Ω 負荷使用時に、10% THD+N で、チャネルあたり 25W を 4 チャネルに出力
  • I2C 診断機能と保護機能
  • CISPR25, Class 5 放射型 / 伝導型電磁波規格に準拠
  • 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
  • スペクトラム拡散テクノロジーを内蔵

TAS6424EQ1EVM に関する概要

TAS6424EQ1EVM 評価基板 (EVM) が提示するのは、TAS6424E-Q1 を使用する、車載インフォテインメント向け、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプ・ソリューションです。2.1MHz のスイッチング周波数を採用した結果、インダクタの大幅なサイズ縮小を実現できます。TAS6424E-Q1 は、電源電圧が 14.4Vで 4Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 25W (10% THD+N) を供給します。また、I2C 診断機能と保護機能を搭載しています。TAS6424E-Q1 は CISPR25 Class 5 の各種 EMI 規格に準拠できるようにスペクトラム拡散テクノロジーを搭載しています。

価格

数量 価格
+