THS3091EVM の特徴
- ユニティ・ゲイン安定
- 反転 / 非反転の各ゲイン構成に合わせて調整可能
- 入力ポートと出力ポートに複数の SMA コネクタ
- 入力と出力のそれぞれで 50Ω のインピーダンス整合
- 電源電圧範囲
- 単電源:10V ~ 30V
- 分割電源:±5V ~ ±15V
- バナナ・ジャック・コネクタ経由で電源に接続
- 電源接続端子にフェライト・ビーズ取り付け済み
- 複数のデカップリング・コンデンサ
THS3091EVM に関する概要
THS3091 評価基板 (EVM) は、高電圧、低歪み、高速、電流帰還型アンプである THS3091 を評価するためのプラットフォームを実現します。開発ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この評価基板 (EVM) を動作させることだけです。
アプリケーション
- 高電圧、各種波形
- パワー FET ドライバ
- ピン・ドライバ
- VDSL ライン・ドライバ