THS3491RGTEVM の特徴
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンドの 50Ω 入出力との接続向け
- 5V/V の非反転ゲイン構成向けに設定済みで、反転ゲイン構成への変更も容易
- SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
- ボードの底面にあるヒートシンクは、デバイス全体の放熱を支援し、高い出力電圧スイングに貢献
THS3491RGTEVM に関する概要
THS3491RGT 評価基板 (EVM) は、16 ピン RGT パッケージ封止、高速、高電圧、低歪み、電流帰還アンプである THS3491 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は 5V/V のゲインで THS3491 の機能と性能を迅速かつ容易に提示し、RLOAD = 100Ω の等価抵抗である負荷を駆動します。オンボード・コネクタを使用して、電源、信号源、テスト機器にすぐに接続できます。このボードは 50Ω のテスト機器とのインターフェイスのために、シングルエンドの入出力動作が設定されています。