TLV62150EVM-505 の特徴
- 3V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
- DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現
- 19μA の低静止電流 (IQ) は、リチウムイオンまたは他のバッテリの動作時間延長に貢献
- 2.5MHz の高いスイッチング周波数を採用した結果、小型インダクタを使用可能
- イネーブル・ピンを活用すると、電源シーケンシングが可能
TLV62150EVM-505 に関する概要
TLV62150 EVM は、TLV62150 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現します。低静止電流 (IQ) を実現しているこのソリューションが、バッテリ動作アプリケーションにとって最適という状況を強調します。