TLV62568PEVM-884 の特徴
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 1A の出力電流
- 最大 95% の効率
- 動作時静止電流:35μA
- パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 少ない BOM (部品表) 点数
TLV62568PEVM-884 に関する概要
TLV62568PEVM-884 評価基板 (EVM) は、TLV62568PDDC 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568PDDC は、2.8 x 2.9mm² の小型 6 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。