TLV803EA29EVM の特徴
- パッケージ:3 ピン SOT-23
- プログラマブル・リセット遅延
- 固定遅延
- オープン・ドレイン / プッシュ・プル出力トポロジ
TLV803EA29EVM に関する概要
TLV803EA29 評価基板 (EVM) は、3 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV803E デバイスの性能評価を意図した設計を採用しています。TLV803E は、最大 6V の動作に対応するとともに、最大誤差 2% の精度に加え、2μA (最大) の低静止電流を維持します。
TLV803EA29EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、シャントを実装しており、オープン・ドレイン出力版の場合はジャンパ J1 への取り付けを行います。詳細については、TLV803E のデータシートをご覧ください。